Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10325285

Staré objednací číslo:

042050169907

4430 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,1096 Kč
1000 + 2,2311 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 554,80 Kč

500 x 3,1096 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 8.0 mm
Vnitřní průměr 5.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 11.0 mm
Celková výška 6.0 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás