Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
2,0539 Kč - 2,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,7378 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
2,2406 Kč - 2,6139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
1,8097 Kč - 2,1113 Kč 750 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,6139 Kč - 3,0449 Kč 2150 Skladem
20.0 mm
černá
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
3,1311 Kč - 3,6482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
4,3806 Kč - 5,1275 Kč 1510 Skladem
27.0 mm
černá
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
1,1088 Kč - 1,3027 Kč 300 Skladem
8.0 mm
černá
pryž EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
1,1059 Kč - 1,2855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
pryž EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
1,8815 Kč - 2,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
pryž EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
1,3559 Kč - 1,5798 Kč 1000 Skladem
11.0 mm
černá
pryž EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
1,5654 Kč - 1,8097 Kč 1950 Skladem
12.0 mm
černá
pryž EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
1,9964 Kč - 2,3267 Kč 4500 Skladem
14.0 mm
černá
pryž EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,7289 Kč - 3,1597 Kč 200 Skladem
20.0 mm
černá
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,3177 Kč - 3,8779 Kč 1585 Skladem
22.0 mm
černá
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
10284353 4,5386 Kč - 5,2998 Kč 744 Skladem
27.0 mm
černá
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,1088 Kč - 1,3027 Kč 1000 Skladem
8.0 mm
černá
pryž EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
1,0915 Kč - 1,2855 Kč 50 Skladem
8.0 mm
černá
pryž EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
1,5081 Kč - 1,7378 Kč 3612 Skladem
11.0 mm
černá
pryž EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
1,4506 Kč - 1,6948 Kč 278 Skladem
12.0 mm
černá
pryž EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284223

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284209

Cenové rozmezí
2,6139 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284261

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
2150 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284308

Cenové rozmezí
3,6482 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Cenové rozmezí
5,1275 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
1510 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Cenové rozmezí
1,3027 Kč - 1,1088 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Cenové rozmezí
1,2855 Kč - 1,1059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Cenové rozmezí
2,2119 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Cenové rozmezí
1,5798 Kč - 1,3559 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Cenové rozmezí
1,8097 Kč - 1,5654 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Cenové rozmezí
2,3267 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,3177 Kč

Skladové zásoby
1585 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Cenové rozmezí
5,2998 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
744 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Cenové rozmezí
1,3027 Kč - 1,1088 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Cenové rozmezí
1,2855 Kč - 1,0915 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Cenové rozmezí
1,7378 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
3612 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Cenové rozmezí
1,6948 Kč - 1,4506 Kč

Skladové zásoby
278 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm