Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10325391

Staré objednací číslo:

042140069907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 28,0424 Kč
500 - 999 21,4885 Kč
1000 + 17,2494 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 804,24 Kč

100 x 28,0424 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 18.0 mm
Vnitřní průměr 14.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 23.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás