Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10325407

Staré objednací číslo:

042160069907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 63,0482 Kč
100 - 499 33,425 Kč
500 - 999 25,3511 Kč
1000 + 21,2096 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

630,48 Kč

10 x 63,0482 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 20.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 28.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás