Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

Poskytuje ochranu proti oděru vodičů procházejících kovovými panely s ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10325438

Staré objednací číslo:

042250069907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 100,3562 Kč
100 - 499 53,6028 Kč
500 - 999 40,23 Kč
1000 + 35,1542 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 003,56 Kč

10 x 100,3562 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 31.0 mm
Vnitřní průměr 25.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 35.0 mm
Celková výška 10.0 mm
Tloušťka panelu 3.0 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás