Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10071526

Staré objednací číslo:

10605

2835 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 4,3207 Kč
10000 + 2,1055 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 320,70 Kč

1000 x 4,3207 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 12.5 mm
Vnitřní průměr 6.4 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 16.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás