Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10071601

Staré objednací číslo:

10628

1043 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 6,3354 Kč
4000 + 3,0538 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

2 534,16 Kč

400 x 6,3354 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 17.5 mm
Vnitřní průměr 12.5 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 22.0 mm
Celková výška 6.4 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás