Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10073674

Staré objednací číslo:

11025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 9,4993 Kč
4000 + 4,5877 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

3 799,72 Kč

400 x 9,4993 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 20.5 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 27.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 1.2 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás