Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10080900

Staré objednací číslo:

11177

5168 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 2,0684 Kč
10000 + 0,9943 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 068,40 Kč

1000 x 2,0684 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 4.8 mm
Vnitřní průměr 2.8 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 8.0 mm
Celková výška 4.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás