10081044
11181
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 8,197 Kč |
2500 + | 3,9462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Materiál | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Průměr otvoru | 20.0 mm |
Průměr otvoru | 0.787 in |
Vnitřní průměr | 12.5 mm |
Vnitřní průměr | 0.492 in |
Minimální provozní teplota | 0 °C |
Minimální provozní teplota | 32 °F |
Celkový průměr | 25.5 mm |
Celkový průměr | 1.004 in |
Celková výška | 6.4 mm |
Celková výška | 0.252 in |
Tloušťka panelu | 1.6 mm |
Tloušťka panelu | 0.063 in |
Materiál (podrobně) | PVC měkčené |