Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10089644

Staré objednací číslo:

15074

16455 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 5,2859 Kč
10000 + 2,5378 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 285,90 Kč

1000 x 5,2859 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 9.5 mm
Vnitřní průměr 8.0 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 14.2 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás