Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10089682

Staré objednací číslo:

15079

3380 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 6,5882 Kč
10000 + 3,1653 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 588,20 Kč

1000 x 6,5882 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 12.5 mm
Vnitřní průměr 6.4 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 16.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás