Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10090398

Staré objednací číslo:

15505

120 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 3,4243 Kč
10000 + 1,6454 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 424,30 Kč

1000 x 3,4243 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 7.9 mm
Vnitřní průměr 5.6 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 11.1 mm
Celková výška 4.0 mm
Tloušťka panelu 1.2 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás