Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10090459

Staré objednací číslo:

15514

3800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 22,5227 Kč
1000 + 10,8209 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 252,27 Kč

100 x 22,5227 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 30.6 mm
Vnitřní průměr 25.4 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 44.4 mm
Celková výška 9.9 mm
Tloušťka panelu 3.2 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás