Menu Vyhledávání

průchodka 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Nahrazuje položku/y č.: 42050269907
Nové objednací číslo:

20019082

Staré objednací číslo:

20019082

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 12,6198 Kč
1000 + 10,1516 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

6 309,90 Kč

500 x 12,6198 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 8.0 mm
Vnitřní průměr 5.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 11.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 3.0 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás