Menu Vyhledávání

průchodka 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Nahrazuje položku/y č.: 42160069907
Nové objednací číslo:

20019211

Staré objednací číslo:

20019211

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 33,425 Kč
500 - 999 25,3511 Kč
1000 + 21,2096 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 342,50 Kč

100 x 33,425 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 20.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 28.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás