Menu Vyhledávání

průchodka 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

Tyto standardní průchodky chrání kabely před ostrými hranami otvorů v panelech a rozvodných skříních. Poskytují ochranu před ostrými hranami kovových panelů, kterými vodiče procházejí. Jsou vhodné do omezených prostorů, které vyžadují určitou míru flexibility. Jsou odolné vůči teplotám až do 80 °C. Vyrobeny z měkčeného černého PVC. Nahrazuje položku/y č.: 42180069907
Nové objednací číslo:

20019228

Staré objednací číslo:

20019228

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 38,2777 Kč
500 - 999 29,0464 Kč
1000 + 24,3053 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 827,77 Kč

100 x 38,2777 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 23.0 mm
Vnitřní průměr 18.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 30.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás