Menu Vyhledávání

Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Replaces Item No.(s): 42200069907
Nové objednací číslo:

20019235

Staré objednací číslo:

20019235

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 42,0287 Kč
500 - 999 31,5564 Kč
1000 + 27,5683 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 202,87 Kč

100 x 42,0287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Typ průchodka
Průměr otvoru 26.0 mm
Vnitřní průměr 20.0 mm
Minimální provozní teplota 0 °C
Celkový průměr 32.0 mm
Celková výška 9.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 20019235 nahrazuje:

Průchodky kabelové 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm
Nové objednací číslo: 10325421
Staré objednací číslo: 042200069907

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás