Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 2 mm 5 mm 8 mm 1 mm pryž EPDM černá

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10284384

Staré objednací číslo:

498062

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 49999 1,2648 Kč
50000 + 1,0765 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 264,80 Kč

1000 x 1,2648 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál pryž EPDM
Typ průchodka
Průměr otvoru 5 mm
Vnitřní průměr 2 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 8 mm
Celková výška 4 mm
Tloušťka panelu 1 mm
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás