Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 12 mm 18 mm 22 mm 2 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10284841

Staré objednací číslo:

498108

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2999 3,8626 Kč
3000 + 3,3327 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

965,65 Kč

250 x 3,8626 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál pryž EPDM
Typ průchodka
Průměr otvoru 18 mm
Vnitřní průměr 12 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 22 mm
Celková výška 7 mm
Tloušťka panelu 2 mm
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás