Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Nové objednací číslo:

10155622

Staré objednací číslo:

HG-10

733 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,7591 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 759,10 Kč

1000 x 5,7591 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 18.8 mm
Vnitřní průměr 15.5 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 22.2 mm
Celková výška 5.6 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás