Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

Tato průchodka chrání kabely procházející otvorem. Je vhodná k venkovnímu použití a má třídu ochrany UL 746C.
Nové objednací číslo:

10155653

Staré objednací číslo:

HG-11-V0

1900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 15,8231 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

15 823,10 Kč

1000 x 15,8231 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 18.7 mm
Vnitřní průměr 17.1 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 23.7 mm
Celková výška 4.8 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás