Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

Tato průchodka chrání kabely procházející otvorem. Je vhodná k venkovnímu použití a má třídu ochrany UL 746C.
Nové objednací číslo:

10155660

Staré objednací číslo:

HG-12

3327 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 14,2791 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

14 279,10 Kč

1000 x 14,2791 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 24.8 mm
Vnitřní průměr 18.6 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 31.3 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás