Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

Tato průchodka chrání kabely procházející otvorem. Je vhodná k venkovnímu použití a má třídu ochrany UL 746C.
Nové objednací číslo:

10155684

Staré objednací číslo:

HG-14

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 12,7034 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 703,40 Kč

1000 x 12,7034 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 25.1 mm
Vnitřní průměr 21.8 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 30.2 mm
Celková výška 8.0 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás