Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

Tato průchodka chrání kabely procházející otvorem. Je vhodná k venkovnímu použití a má třídu ochrany UL 746C.
Nové objednací číslo:

10009840

Staré objednací číslo:

HG-18-V0

2740 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,2248 Kč
5000 - 9999 6,1043 Kč
10000 + 5,9839 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 224,80 Kč

1000 x 6,2248 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 19.0 mm
Vnitřní průměr 12.7 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 24.0 mm
Celková výška 7.1 mm
Tloušťka panelu 2.4 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás