Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

Tato průchodka chrání kabely procházející otvorem. Je vhodná k venkovnímu použití a má třídu ochrany UL 746C.
Nové objednací číslo:

10009871

Staré objednací číslo:

HG-2.5-V0

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,1606 Kč
5000 - 9999 2,1204 Kč
10000 - 24999 2,0763 Kč
25000 + 2,0321 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 160,60 Kč

1000 x 2,1606 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Typ průchodka
Průměr otvoru 6.4 mm
Vnitřní průměr 4.0 mm
Minimální provozní teplota -40 °C
Celkový průměr 9.5 mm
Celková výška 6.3 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás