Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací Plochý 3,0 x 7,6 mm polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10363478

Staré objednací číslo:

23MP04K40

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,2534 Kč
5000 - 19999 4,728 Kč
20000 + 4,2551 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 253,40 Kč

1000 x 5,2534 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu Plochý
Materiál polyamid
Velikost kabelu 3.0 x 7.6 mm
Délka hlavy 12.6 mm
Maximální tloušťka panelu 2.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 14.3 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás