Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací

Skladem

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní tvar kabelu Maximální tloušťka panelu Koupit
1,7809 Kč - 5,9031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
kulaté
2.3 mm
2,0539 Kč - 6,8367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
kulaté
3.2 mm
1,07 Kč - 3,5476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
Dvojité
3.2 mm
1,2524 Kč - 4,1939 Kč 84 Skladem
11.2 mm
Dvojité
1.6 mm
10,8008 Kč - 10,8008 Kč 100 Skladem
12.7 mm
Dvojité
2.5 mm
4,2226 Kč - 13,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
Plochý
1.6 mm
2,0682 Kč - 2,0682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
1.8 mm
1,4218 Kč - 4,754 Kč 1500 Skladem
13.0 mm
kulaté
2.5 mm
1,7809 Kč - 5,9175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
Dvojité
3.5 mm
2,0682 Kč - 6,8798 Kč 2100 Skladem
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
10281536 2,0682 Kč - 6,8798 Kč 2900 Skladem
15.9 mm
kulaté
3.2 mm
2,6858 Kč - 8,9336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
kulaté
3.2 mm
1,7809 Kč - 5,9175 Kč 49 Skladem
14.3 mm
Dvojité
1.6 mm
1,07 Kč - 3,5476 Kč 120 Skladem
9.5 mm
Dvojité
1.6 mm
4,9695 Kč - 4,9695 Kč 500 Skladem
Plochý
2.5 mm
9,5369 Kč - 9,5369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
7,2962 Kč - 8,6539 Kč 49 Skladem
Plochý
2.5 mm
11,8022 Kč - 14,0254 Kč 5500 Skladem
kulaté
4.0 mm
1,3559 Kč - 4,5243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
Dvojité
1.6 mm
10258699 2,7454 Kč - 2,7454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
kulaté
1.6 mm
  • z/ze 5
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10281512

Cenové rozmezí
5,9031 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    12.7 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm polyamid černá

10281550

Cenové rozmezí
6,8367 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    8.2 - 9.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281611

Cenové rozmezí
3,5476 Kč - 1,07 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 3,0 x 5,6 mm polyamid černá

10281635

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 1,2524 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm
  • Délka hlavy
    11.2 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281680

Cenové rozmezí
10,8008 Kč - 10,8008 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 7.1 mm
  • Délka hlavy
    12.7 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 3,0 x 5,6 mm polyamid černá

10173336

Cenové rozmezí
13,9663 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm
  • Délka hlavy
    10.3 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 3 × 7,6 mm polyamid 6.6 černá

10027424

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.8 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,2 – 7,4 mm polyamid černá

10281482

Cenové rozmezí
4,754 Kč - 1,4218 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.2 - 7.4 mm
  • Délka hlavy
    13.0 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 6,0 x 10,4 mm polyamid černá

10281505

Cenové rozmezí
5,9175 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.0 x 10.4 mm
  • Délka hlavy
    14.3 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 – 8,2 mm polyamid černá

10281543

Cenové rozmezí
6,8798 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.4 - 8.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 – 8,2 mm polyamid černá

10281536

Cenové rozmezí
6,8798 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.4 - 8.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 10,5 mm polyamid černá

10281574

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 10.5 mm
  • Délka hlavy
    19.7 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 5,0 x 10,4 mm polyamid černá

10281659

Cenové rozmezí
5,9175 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    5.0 x 10.4 mm
  • Délka hlavy
    14.3 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281581

Cenové rozmezí
3,5476 Kč - 1,07 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací Plochý SPT-2 polyamid 6.6 černá

10173367

Cenové rozmezí
4,9695 Kč - 4,9695 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
Průchodky odlehčovací polyamid 6.6 černá

10322352

Cenové rozmezí
9,5369 Kč - 9,5369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    34.6 mm
Průchodky odlehčovací Plochý polyamid 6.6 černá

10258644

Cenové rozmezí
8,6539 Kč - 7,2962 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 až 9,1 mm polyamid 6.6 černá

10258651

Cenové rozmezí
14,0254 Kč - 11,8022 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    7.4 x 9.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281628

Cenové rozmezí
4,5243 Kč - 1,3559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 7.1 mm
  • Délka hlavy
    12.7 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 3,0 – 4,7 mm polyamid černá

10258699

Cenové rozmezí
2,7454 Kč - 2,7454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 - 4.7 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm