Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací Plochý SPT polyamid černá

This EZ strain relief bushing is hinged along it's cross section, so this bushing can be closed around the wire or cable bundle for a fast and efficient installation. Manufactured from heat stabilised black nylon and rated to UL4 V-2.
Nové objednací číslo:

10222225

Staré objednací číslo:

23MP04KEZS

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,6593 Kč
5000 - 19999 5,9934 Kč
20000 + 5,3941 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 659,30 Kč

1000 x 6,6593 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu Plochý
Materiál polyamid
Velikost kabelu SPT
Délka hlavy 14.7 mm
Maximální tloušťka panelu 2.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 12.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás