Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté Odlehčovací prvek polyamid černá

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Nové objednací číslo:

10363492

Staré objednací číslo:

23MP05N40W

990 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,1893 Kč
5000 - 9999 1,8825 Kč
10000 + 1,6454 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 189,30 Kč

1000 x 2,1893 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu Strain Relief
Délka hlavy 11.3 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 14.7 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás