Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 0,325–0,360" polyamid černá

Tato jednostranná odlehčovací průchodka bezpečně upevní a ochrání kabely a vodiče před ostrými hranami, které se mohou při aplikaci vyskytnout. Jsou vyrobeny z černého, tepelně stabilizovaného nylonu s třídou hořlavosti UL4 V-2.
Nové objednací číslo:

10363515

Staré objednací číslo:

23MP06L10

393 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 6,3468 Kč
2500 - 9999 5,7121 Kč
10000 + 5,1409 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 173,40 Kč

500 x 6,3468 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 0.325 - 0.360 in
Délka hlavy 16.9 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 18.4 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás