Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté SJ;SJT polyamid černá

Tato jednostranná odlehčovací průchodka bezpečně upevní a ochrání kabely a vodiče před ostrými hranami, které se mohou při aplikaci vyskytnout. Jsou vyrobeny z černého, tepelně stabilizovaného nylonu s třídou hořlavosti UL4 V-2.
Nové objednací číslo:

10363522

Staré objednací číslo:

23MP06N34

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,4215 Kč
5000 - 19999 2,1793 Kč
20000 + 1,9615 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 421,50 Kč

1000 x 2,4215 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu SJ;SJT
Délka hlavy 15.1 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 17.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás