Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté SJT polyamid černá

This EZ strain relief bushing is hinged along it's cross section, so this bushing can be closed around the wire or cable bundle for a fast and efficient installation. Manufactured from heat stabilised black nylon and rated to UL4 V-2.
Nové objednací číslo:

10222256

Staré objednací číslo:

23MP06N34EZ

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3012 Kč
5000 - 19999 2,9711 Kč
20000 + 2,674 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 301,20 Kč

1000 x 3,3012 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu SJT
Délka hlavy 16.6 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 14.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás