Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 0,325–0,429" polyamid černá

Tato jednostranná odlehčovací průchodka bezpečně upevní a ochrání kabely a vodiče před ostrými hranami, které se mohou při aplikaci vyskytnout. Jsou vyrobeny z černého, tepelně stabilizovaného nylonu s třídou hořlavosti UL4 V-2.
Nové objednací číslo:

10541586

Staré objednací číslo:

23MP07K30

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 14,3895 Kč
1250 - 4999 12,9506 Kč
5000 + 11,6555 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 597,38 Kč

250 x 14,3895 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 8.3 x 9.1 mm
Délka hlavy 19.1 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 23.4 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás