Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté Odlehčovací prvek polyamid černá

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Nové objednací číslo:

10363560

Staré objednací číslo:

23MP07W20W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 6,5678 Kč
1250 - 2499 5,6335 Kč
2500 + 4,9224 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 641,95 Kč

250 x 6,5678 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu Strain Relief
Délka hlavy 19.3 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 23.4 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás