Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté SV polyamid černá

Tato jednostranná odlehčovací průchodka bezpečně upevní a ochrání kabely a vodiče před ostrými hranami, které se mohou při aplikaci vyskytnout. Jsou vyrobeny z černého, tepelně stabilizovaného nylonu s třídou hořlavosti UL4 V-2.
Nové objednací číslo:

10363577

Staré objednací číslo:

23MP15L10

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,1653 Kč
5000 - 9999 3,0957 Kč
10000 + 3,0259 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 165,30 Kč

1000 x 3,1653 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu SV
Délka hlavy 17.5 mm
Maximální tloušťka panelu 2.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 14.3 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás