Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací Plochý polyamid černá

This self locking strain relieve bush is made of black nylon heat stabilised to UL94-V-2. It has a flat shape to receive cables of 3.0 x 5.6 mm and 4.1 x 7.6 mm. It requires a to be mounted into a 11.5 x 13.0 mm hole in a panel thickness of 2.56 mm.
Nové objednací číslo:

10258644

Staré objednací číslo:

465701

49 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 8,4019 Kč
5000 + 7,0837 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 200,95 Kč

500 x 8,4019 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu Plochý
Materiál polyamid
Velikost kabelu 3.0 x 5.6 mm
Délka hlavy 13.0 mm
Maximální tloušťka panelu 2.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás