Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10258682

Staré objednací číslo:

465718

720 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,6654 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 665,40 Kč

1000 x 2,6654 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu Dvojité
Materiál polyamid
Velikost kabelu 2.3 x 4.5 mm
Délka hlavy 9.5 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás