Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací Dvojité 3,0 – 5,6 mm polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10258705

Staré objednací číslo:

465724

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 2,9116 Kč
10000 + 2,477 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 911,60 Kč

1000 x 2,9116 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu Dvojité
Materiál polyamid
Velikost kabelu 3.0 - 5.6 mm
Délka hlavy 11.0 mm
Maximální tloušťka panelu 1.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás