Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10258750

Staré objednací číslo:

465752

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 4,2589 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 129,45 Kč

500 x 4,2589 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 6.4 - 7.4 mm
Maximální tloušťka panelu 4.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás