Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 9,4 – 11,0 mm polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10258873

Staré objednací číslo:

465790

621 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 12,3855 Kč
1000 + 10,3431 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 477,10 Kč

200 x 12,3855 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 9.4 - 11.0 mm
Délka hlavy 22.2 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás