Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10281512

Staré objednací číslo:

497641

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 5,7311 Kč
500 - 999 2,8726 Kč
1000 - 9999 1,9103 Kč
10000 - 19999 1,8127 Kč
20000 + 1,7291 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

573,11 Kč

100 x 5,7311 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 7.6 mm
Délka hlavy 12.7 mm
Maximální tloušťka panelu 2.3 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás