Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10281611

Staré objednací číslo:

497651

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 3,4443 Kč
500 - 999 1,7291 Kč
1000 - 9999 1,1532 Kč
10000 - 19999 1,0946 Kč
20000 + 1,0388 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

344,43 Kč

100 x 3,4443 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu Dvojité
Materiál polyamid
Velikost kabelu 2.3 x 4.5.2 mm
Délka hlavy 9.5 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás