Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 10,5 mm polyamid černá

Tato odlehčovací průchodka se zacvakne do panelu a uchytí drát, což zabraňuje jeho vytažení. Tato průchodka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10281642

Staré objednací číslo:

497654

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 20,4566 Kč
500 - 999 10,2352 Kč
1000 - 9999 6,8327 Kč
10000 + 6,4702 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 045,66 Kč

100 x 20,4566 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 9.2 - 10.5 mm
Délka hlavy 28.0 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás