Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

This black, nylon strain relief bush can accommodate round cables in your electrical assembly applications. Used in applications to eliminate cable strain and wear. Use with crimping tool 34811 for easier installation. Rated to UL E107293.
Nové objednací číslo:

10173404

Staré objednací číslo:

SRB-R-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,02 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 510,00 Kč

500 x 5,02 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 7.6 mm
Délka hlavy 14.8 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 15.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás