Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 10,5 mm polyamid černá

This strain relief bush is made of black UL94-V-2 black nylon. It anchors cables or wire style SJT / 10.5 mm diameter into panel thickness of 1 mm.
Nové objednací číslo:

10562598

Staré objednací číslo:

XSRB10-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 12,5024 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 250,24 Kč

100 x 12,5024 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 10.5 mm
Délka hlavy 14.8 mm
Maximální tloušťka panelu 1.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 11.1 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás