Menu Vyhledávání

Průchodky pro lampový kabel, se závitem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Průchodky se závitem jsou určeny k ochraně kabelů lamp před ostrými hranami trubek se závitem používaných ve světelných instalacích.

Tyto průchodky poskytují spojení, které je spolehlivé, bezpečné a izolované. Snadno se instalují a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.

  • Materiál: Tepelně stabilizovaný polyamid 6 (PA)
  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • Barva: černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Výška Vnější průměr Koupit
2,8727 Kč - 3,5463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8 in
11.1 mm
22.2 mm
3,046 Kč - 3,7604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in
9.5 mm
27 mm
2,7471 Kč - 3,4303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/8 in
7.1 mm
15.1 mm
2,8599 Kč - 3,5307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4 in
9.5 mm
18.3 mm
Pouzdra se závitem kulaté 3/8 NPS polyamid 6 černá

10325087

Cenové rozmezí
3,5463 Kč - 2,8727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Typ závitu
    NPS
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Výška
    11.1 mm
  • Barva
    černá
Pouzdra se závitem kulaté 1/2 NPS polyamid 6 černá

10325094

Cenové rozmezí
3,7604 Kč - 3,046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Typ závitu
    NPS
  • Vnější průměr
    27 mm
  • Výška
    9.5 mm
  • Barva
    černá
Pouzdra se závitem kulaté 1/8 NPS polyamid 6 černá

10325063

Cenové rozmezí
3,4303 Kč - 2,7471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/8 in
  • Typ závitu
    NPS
  • Vnější průměr
    15.1 mm
  • Výška
    7.1 mm
  • Barva
    černá
Pouzdra se závitem kulaté 1/4 NPS polyamid 6 černá

10325070

Cenové rozmezí
3,5307 Kč - 2,8599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Typ závitu
    NPS
  • Vnější průměr
    18.3 mm
  • Výška
    9.5 mm
  • Barva
    černá