Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 10.3 mm polyamid

Tato univerzální pouzdra jsou vyrobena z tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Jsou navržena na ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými a neupravenými hranami panelu. Tato pouzdra také mají schopnost tlumit rázy a vibrace a poskytují izolaci.
Nové objednací číslo:

10361238

Staré objednací číslo:

22AF0625W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,618 Kč
5000 - 19999 1,4562 Kč
20000 + 1,3105 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 618,00 Kč

1000 x 1,618 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližný průměr držáku na kabel 10.3 mm
Průměr otvoru 15.9 mm
Průměr hlavy 18.2 mm
Tloušťka panelu 3.2 mm
Celková výška 10.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6
Barva bílá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Otevřená/zavřená univerzální

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás