Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací univerzální 22.2 mm 11.5 mm polyamid

Tato univerzální pouzdra jsou vyrobena z tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Jsou navržena na ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými a neupravenými hranami panelu. Tato pouzdra také mají schopnost tlumit rázy a vibrace a poskytují izolaci.
Nové objednací číslo:

10361252

Staré objednací číslo:

22AF0875

14000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,4814 Kč
5000 - 19999 2,2334 Kč
20000 + 2,0101 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 481,40 Kč

1000 x 2,4814 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližný průměr držáku na kabel 11.5 mm
Průměr otvoru 22.2 mm
Průměr hlavy 23.8 mm
Tloušťka panelu 3.2 mm
Celková výška 11.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Otevřená/zavřená univerzální

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás