Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm polyamid

Tato univerzální pouzdra jsou vyrobena z tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Jsou navržena na ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými a neupravenými hranami panelu. Tato pouzdra také mají schopnost tlumit rázy a vibrace a poskytují izolaci.
Nové objednací číslo:

10261934

Staré objednací číslo:

466888

20326 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 11,7191 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

11 719,10 Kč

1000 x 11,7191 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližný průměr držáku na kabel 11.1 mm
Průměr otvoru 15.9 mm
Průměr hlavy 18.2 mm
Celková výška 10.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Otevřená/zavřená otevřená/zavřená
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás